Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RVCHKES58

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
dimensiones (l x a x h)
DIMENSIONS__L_X_W_X_H_
humedad de funcionamiento
OPERATING_HUMIDITY
temperatura de funcionamiento
OPERATING_TEMPERATURE
consumo de energía
POWER_CONSUMPTION
potencia necesaria
POWER_REQUIREMENT
temperatura de almacenamiento
STORAGE_TEMPERATURE
peso
WEIGHT
nombre
NAME
1
RVCHKES58
aprox. 153 x 56 x 65,5 mm (L x A x A) (AS-CIB-IP-001-9500L-A y AS-CIB-IP-002-9500L-A [inalámbrico]) Para PoE aprox. 165 x 56 x 65,5 mm (L x A x A) (AS-CIB-IP-003-9500L-A y AS-CIB-IP-004-9500L-A [inalámbrico])
20% a 80% (sin condensación)
De 0°C a +60°C (entorno ambiente).
típico ~7W; máx. ~10W
De 8,25 V a 12,25 V CC
De -20°C a +60°C.
aprox. 484 g
RVCHKES58
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoRVCHKES58
Últimos cambios11.09.2024 12:58:00
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties